(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con agujero, DNMG11 ○○ HQ "para acabado"

Inserto giratorio Diamante 55 °, negativo, con agujero, DNMG11 ○○ HQ "para acabado"
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: D (55 ° Diamante)
· Número de esquinas utilizables: 4
· Ángulo de ataque: negativo
· Handedness: no Handedness
[Aplicaciones]
· Aplicaciones de mecanizado: para OD, ID
· Aplicaciones de disyuntores: corte intermedio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DNMG110402HQ-CA515
DNMG110402HQ-CA525
DNMG110402HQ-CA5515
DNMG110402HQ-TN60
DNMG110404HQ-CA515
DNMG110404HQ-CA525
DNMG110404HQ-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.20.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.20.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.20.2CA5515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico