(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNGG120404Z-TN60 "para corte intermedio a desbastado"

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNGG120404Z-TN60 "para corte intermedio a desbastado"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante de 80°, negativa, con orificio, CNGG120404Z-TN60 para corte intermedio a desbaste, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CNGG120404Z-TN60

Número de Parte
CNGG120404Z-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Nariz R 0.4 0.4
Material TN60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CNGG120404Z-TN60 de la serie Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNGG120404Z-TN60 "para corte intermedio a desbastado".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico