(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto de torneado Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNGG0904 ○○ R / LS "para acabado"

Inserto de torneado Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNGG0904 ○○ R / LS "para acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Izquierda derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante 80°, negativo, con orificio, CNGG0904○○R/LS para acabado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CNGG090404R-S-TN60

Número de Parte
CNGG090404R-S-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Mano derecha Nariz R 0.4 0.4
Material TN60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CNGG090404R-S-TN60 de la serie Inserto de torneado Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNGG0904 ○○ R / LS "para acabado".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico