(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto de torneado Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG12 ○○ MS, "para corte intermedio a desbastado" para acero inoxidable / aleación resistente al calor

Inserto de torneado Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG12 ○○ MS, "para corte intermedio a desbastado" para acero inoxidable / aleación resistente al calor
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable.
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita de torneado de diamante 80°, negativa, con orificio, CNMG12○○MS, para corte intermedio a desbaste de acero inoxidable/aleación resistente al calor, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNMG120404MS-CA6515
CNMG120404MS-CA6525
CNMG120404MS-PR1535
CNMG120404MS-SW05
CNMG120408MS-CA6515
CNMG120408MS-CA6525
CNMG120408MS-PR1535
CNMG120408MS-SW05
CNMG120412MS-CA6515
CNMG120412MS-CA6525
CNMG120412MS-PR1535
CNMG120412MS-SW05
CNMG120416MS-CA6525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4PR1535
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4SW05
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8PR1535
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8SW05
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio1.21.2CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio1.21.2CA6525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio1.21.2PR1535
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio1.21.2SW05
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio1.61.6CA6525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico