(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diamante de inserción giratorio 80 °, negativo, con orificio, CNGG12 ○○ TK, "para acero inoxidable / aleación resistente al calor", para corte intermedio a desbastado / borde afilado

Diamante de inserción giratorio 80 °, negativo, con orificio, CNGG12 ○○ TK, "para acero inoxidable / aleación resistente al calor", para corte intermedio a desbastado / borde afilado
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable.
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante 80°, negativa, con orificio, CNGG12○○TK, para acero inoxidable/aleación resistente al calor, para corte intermedio a desbaste/borde afilado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNGG120404TK-SW05
CNMG120404TK-CA6525
CNMG120408TK-CA6515
CNMG120408TK-CA6525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4SW05
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico