(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG12 ○○ XS "para corte en bruto" para acero dulce

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG12 ○○ XS "para corte en bruto" para acero dulce
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: corte pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante de 80°, negativa, con orificio, CNMG12○○XS para corte desbaste de acero dulce, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNMG120408XS-CA510
CNMG120408XS-CA515
CNMG120408XS-CA525
CNMG120408XS-CA530
CNMG120408XS-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroCA510
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroCA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroCA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

AceroCA530
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoTN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Corte pesado Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano
Nariz R 0.8 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico