(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto de torneado Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMM12 ○○ PX "A una cara / para corte en desbaste / alto avance"

Inserto de torneado Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMM12 ○○ PX "A una cara / para corte en desbaste / alto avance"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: ③Acero inoxidable 304
· Aplicación de interruptor: corte pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita de torneado de diamante 80°, negativa, con orificio, CNMM12○○PX de una cara / para desbaste / de alto avance, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNMM120408PX-CA525
CNMM120412PX-CA515
CNMM120412PX-CA525
CNMM120416PX-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.61.6CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Corte pesado Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico