(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG19 ○○ PH "para corte áspero"

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG19 ○○ PH "para corte áspero"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: ③Acero inoxidable 304
· Aplicación de interruptor: corte pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0.8, 1.2, 1.6, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante de 80°, negativo, con orificio, CNMG19○○PH para desbaste, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNMG190608PH-CA515
CNMG190608PH-CA525
CNMG190612PH-CA515
CNMG190616PH-CA515
CNMG190616PH-CA525
CNMG190624PH-CA515
CNMG190624PH-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.61.6CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.61.6CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otro2.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otro2.4CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Corte pesado Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico