(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto de torneado Diamante 80 °, negativo, con agujero, CNMG12 ○○ PH "para corte en bruto"

Inserto de torneado Diamante 80 °, negativo, con agujero, CNMG12 ○○ PH "para corte en bruto"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: hierro fundido, acero
· Aplicación de interruptor: corte pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante de 80°, negativa, con orificio, CNMG12○○PH para corte desbaste, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNMG120408PH-CA4515
CNMG120408PH-CA510
CNMG120408PH-CA515
CNMG120408PH-CA525
CNMG120408PH-CA530
CNMG120412PH-CA4505
CNMG120412PH-CA4515
CNMG120412PH-CA510
CNMG120412PH-CA515
CNMG120412PH-CA525
CNMG120412PH-CA530
CNMG120416PH-CA515
CNMG120416PH-CA525
CNMG120416PH-CA530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.80.8CA510
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA530
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido1.21.2CA4505
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido1.21.2CA4515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1.21.2CA510
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA530
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1.61.6CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1.61.6CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1.61.6CA530

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Corte pesado Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico