(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG19 ○○ "para corte áspero"

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG19 ○○ "para corte áspero"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: hierro fundido, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita giratoria de diamante de 80°, negativa, con orificio, CNMG19○○ para desbaste, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNMG190612-CA4515
CNMG190612-CA515
CNMG190616-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido1.21.2CA4515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1.61.6CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico