(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG12 ○○ "para corte áspero"

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG12 ○○ "para corte áspero"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante de 80°, negativo, con orificio, CNMG12○○ para corte desbaste, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNMG120404-CA4505
CNMG120404-CA4515
CNMG120404-CA510
CNMG120404-CA515
CNMG120404-CA525
CNMG120404-CA530
CNMG120404-CA5515
CNMG120404-CA6515
CNMG120404-CA6525
CNMG120404-PV7005
CNMG120404-TN60
CNMG120408-CA4505
CNMG120408-CA4515
CNMG120408-CA515
CNMG120408-CA525
CNMG120408-CA6515
CNMG120408-CA6525
CNMG120408-PV7005
CNMG120408-TN60
CNMG120412-CA4515
CNMG120412-CA510
CNMG120412-CA515
CNMG120412-CA525
CNMG120412-CA530
CNMG120412-CA6515
CNMG120412-PV7005
CNMG120412-TN60
CNMG120416-CA4515
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido0.40.4CA4505
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido0.40.4CA4515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.40.4CA510
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.40.4CA530
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA5515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido0.40.4PV7005
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4505
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido0.80.8PV7005
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido1.21.2CA4515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1.21.2CA510
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1.21.2CA530
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio1.21.2CA6515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido1.21.2PV7005
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido1.21.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido1.61.6CA4515

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico