(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Diamante de plaquita giratoria de 80 °, negativo, con orificio, CNMG12 ○○ GT "para corte intermedio a desbastado / alto avance"

Diamante de plaquita giratoria de 80 °, negativo, con orificio, CNMG12 ○○ GT "para corte intermedio a desbastado / alto avance"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita de torneado de diamante 80°, negativa, con orificio, CNMG12○○GT para corte intermedio a desbaste/alto avance, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNMG120408GT-CA515
CNMG120408GT-CA525
CNMG120412GT-CA515
CNMG120412GT-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.21.2CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico