(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diamante de inserción giratorio 80 °, negativo, con orificio, CNMG09 ○○ GS "para corte intermedio a desbastado"

Diamante de inserción giratorio 80 °, negativo, con orificio, CNMG09 ○○ GS "para corte intermedio a desbastado"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plaquita de torneado de diamante 80°, negativa, con orificio, CNMG09○○GS "para corte intermedio a desbaste", consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNMG090404GS-CA515
CNMG090404GS-CA525
CNMG090408GS-CA515
CNMG090408GS-CA525
CNMG090408GS-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico