(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diamante de plaquita giratoria 80 °, negativo, con orificio, CNMG16 ○○ CJ "Para acabado de corte intermedio / pull-up"

Diamante de plaquita giratoria 80 °, negativo, con orificio, CNMG16 ○○ CJ "Para acabado de corte intermedio / pull-up"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: ③Acero inoxidable 304
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante de 80°, negativo, con orificio, CNMG16○○CJ para acabado hasta corte intermedio/pulido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNMG160612CJ-CA515
CNMG160616CJ-CA515
CNMG160616CJ-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.61.6CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.61.6CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico