(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto de torneado Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG12 ○○ HQ/CNGG12 ○○ HQ "para acabado de corte intermedio"

Inserto de torneado Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG12 ○○ HQ/CNGG12 ○○ HQ "para acabado de corte intermedio"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre cómo tornear plaquita de diamante 80°, negativa, con orificio, CNMG12○○HQ/CNGG12○○HQ para acabado y corte intermedio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNMG120404HQ-CA515
CNMG120404HQ-CA525
CNMG120404HQ-CA6515
CNMG120404HQ-CA6525
CNMG120404HQ-TN60
CNMG120408HQ-CA515
CNMG120408HQ-CA525
CNMG120408HQ-CA6515
CNMG120408HQ-TN60
CNMG120412HQ-CA515
CNMG120412HQ-CA525
CNMG120412HQ-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4CA6525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8CA6515
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido1.21.2TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico