(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con agujero, CNMG12 ○○ PP "para acabado"

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con agujero, CNMG12 ○○ PP "para acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante de 80°, negativo, con orificio, CNMG12○○PP para acabado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNMG120402PP-CA510
CNMG120402PP-CA515
CNMG120402PP-CA525
CNMG120402PP-CA530
CNMG120404PP-CA515
CNMG120404PP-CA525
CNMG120404PP-CA530
CNMG120408PP-CA515
CNMG120408PP-CA525
CNMG120408PP-CA530
CNMG120412PP-CA515
CNMG120412PP-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.20.2CA510
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.20.2CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2CA530
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.40.4CA530
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8CA530
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.21.2CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico