(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Inserto de torneado Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG12 ○○ WQ "para acabado de corte intermedio"

Inserto de torneado Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG12 ○○ WQ "para acabado de corte intermedio"
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante de 80°, negativo, con orificio, CNMG12○○WQ para acabado y corte intermedio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNMG120404WQ-CA510
CNMG120404WQ-CA515
CNMG120404WQ-CA530
CNMG120408WQ-CA4505
CNMG120408WQ-CA4515
CNMG120408WQ-CA515
CNMG120408WQ-CA525
CNMG120408WQ-CA530
CNMG120412WQ-CA4515
CNMG120412WQ-CA515
CNMG120412WQ-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA510
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.40.4CA530
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4505
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero0.80.8CA530
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido1.21.2CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero1.21.2CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico