(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG12 ○○ WP "Para acabado" con borde de limpiaparabrisas

Inserto giratorio Diamante 80 °, negativo, con orificio, CNMG12 ○○ WP "Para acabado" con borde de limpiaparabrisas
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el torneado de plaquita de diamante de 80°, negativo, con orificio, CNMG12○○WP para acabado con borde rascador, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CNMG120404WP-CA510
CNMG120404WP-CA515
CNMG120404WP-CA525
CNMG120404WP-CA530
CNMG120408WP-CA510
CNMG120408WP-CA515
CNMG120408WP-PV720
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AUtilizar No. de esquinas utilizables Material de trabajo Ángulo de ataque Mano preferida Nariz R Código JAN Trusco Code Material Nota
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)Diámetro exterior / diámetro interior4AceroNegativoSin mano0.4--0.4CA510--
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)Diámetro exterior / diámetro interior4AceroNegativoSin mano0.4--0.4CA515--
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)Diámetro exterior / diámetro interior4AceroNegativoSin mano0.4--0.4CA525--
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)Diámetro exterior / diámetro interior4AceroNegativoSin mano0.4--0.4CA530--
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)Diámetro exterior / diámetro interior4AceroNegativoSin mano0.8--0.8CA510--
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)Diámetro exterior / diámetro interior4AceroNegativoSin mano0.8--0.8CA515--
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-------4960664723669 771-6451--Para torneado, PV720: el cermet PVD más recomendado para el mecanizado de acero10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de interruptor Acabado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico