(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca para herrería SDXJP (con adelgazamiento)

Broca para herrería SDXJP (con adelgazamiento)
  • Descuento por volumen

Un taladro de uso general empaquetado en blister que se utiliza en la más amplia gama de aplicaciones.
[Caracteristicas]
· Un ejercicio estándar que corresponde al estándar JIS.
· Un artículo pequeño empaquetado en unidades de una pieza (contiene 2 piezas para diámetros menores a ø4.0 (4.0 mm)).
[Aplicaciones]
· Viene con adelgazamiento y tiene buena mordida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDXJP10.2

Número de Parte
SDXJP10.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro dc(mm) 10.2 Longitud de ranura (ℓ)(mm) 98 Material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Longitud total L(mm) 133 ángulo de la punta(La licenciatura) 118
Nota(°) 26~32 Tolerancia de diámetro h8 Número de envases(ordenador personal.) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SDXJP10.2 de la serie Broca para herrería SDXJP (con adelgazamiento).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico