(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas de alta resistencia JIS (con resorte)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CN-130S

Este producto se descontinuó el 09-2021

Número de Parte
CN-130S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Longitud total(mm) 132
Primavera Disponible Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø) 1 Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6
Capacidad de corte de alambre(mmø) 2 Capacidad de corte de acero inoxidable(mmø) 1 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 1.8 Ancho de la cabeza(mm) 17 Espesor de la cabeza(mm) 10
Ancho de la manija(mm) 50 Longitud de la punta(mm) 20 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 105 Código JAN 4952269102062

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico