(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortaalambres - tipo de corte lateral, empuñadura acojinada, CP (Números de pieza)

Cortaalambres - tipo de corte lateral, empuñadura acojinada, CP
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 137 to 212
· Capacidad de corte de alambre de hierro: 1 to 2
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP-150

Número de Parte
CP-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 163
Primavera NA Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø) 1.6 Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 3.2
Capacidad de corte de alambre(mmø) 5.5 Capacidad de corte de acero inoxidable(mmø) 1.2 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 2.6 Ancho de la cabeza(mm) 22 Espesor de la cabeza(mm) 12
Ancho de la manija(mm) 49 Longitud de la punta(mm) 25 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 205 Código JAN 4952269101027

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP-150 de la serie Cortaalambres - tipo de corte lateral, empuñadura acojinada, CP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico