(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Categoria de producto: Alicates
· Primavera: No incluido
· Capacidad de corte de alambre de cobre. (mmf): 2
· Capacidad de corte de alambre trenzado (mmf): 2
· Tipo de alicates: Alicates
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FB-140
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates | Longitud total(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Primavera | NA | Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) | 2 | Capacidad de corte de alambre(mmø) | 2 |
Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Capaz de cortar alambre de aluminio(ø/mm) | 4 | Ancho de la cabeza(mm) | 14 |
Espesor de la cabeza(mm) | 6 | Ancho de la manija(mm) | 50 | Longitud de la punta(mm) | 34 |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Peso(g) | 60 | Código JAN | 4952269110067 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FB-140 de la serie Bender Flash.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente