(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de cadena

Alicates de cadena
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates para cadenas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KT-802-1

Número de Parte
KT-802-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 160
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho de la cabeza(mm) 17
Espesor de la cabeza(mm) 8.5 Ancho de la manija(mm) 50 Longitud de la punta(mm) 35
Rango de operación (para vehículo)(mm) 410~530 Rango de operación (para maquinaria industrial)(mm) #35~#60 Rango de operación (anillo de retención tipo E)(mm) 3–5
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 270 Código JAN 4952269110968

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KT-802-1 de la serie Alicates de cadena.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico