(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de pico de pato

Alicates de pico de pato
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Primavera: No incluido
· Tipo de alicates: Alicate
· Longitud total (mm): 210
· Clasificación de un solo producto/conjunto: Objeto unico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DBP-200

Número de Parte
DBP-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 210
Primavera NA Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho de la cabeza(mm) 17
Espesor de la cabeza(mm) 10 Ancho de la manija(mm) 55 Longitud de la punta(mm) 41
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Material Acero al carbono para estructura mecánica (S58C) Peso(g) 180
Código JAN 4952269106053

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DBP-200 de la serie Alicates de pico de pato.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico