(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de anillo elástico, uso de agujeros, rectos (unidos por resorte)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SIS-230P

Número de Parte
SIS-230P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 242
Eje / agujero Para agujero Primavera Disponible Disponibilidad de reemplazo de la punta NA
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho de la cabeza(mm) 23 Espesor de la cabeza(mm) 11
Ancho de la manija(mm) 59 Longitud de la punta(mm) 55 Diámetro de la broca(ø/mm) 2.3
Rango de operación(mm) 32–80 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 255
Código JAN 4952269110180

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SIS-230P de la serie Alicates de anillo elástico, uso de agujeros, rectos (unidos por resorte).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico