(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates FIT (tipo F) con resorte

Alicates FIT (tipo F) con resorte
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 140 to 140
· Capacidad de corte de alambre de hierro: 1 to 1
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates FIT (tipo F) con resorte, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FPH-125

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

categoria de productoAlicatesTipo de alicateAlicates
Longitud total(mm)140PrimaveraDisponible
Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø)1Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø)2.6
Capacidad de corte de alambre(mmø)2Capacidad de corte de acero inoxidable(mmø)0.8
Clasificación de producto / conjunto únicoObjeto unicoCapaz de cortar alambre de aluminio(ø/mm)4
Rendimiento de corte de alambre de color (alambre de hierro suave)(ø/mm)1.8Ancho de la cabeza(mm)17
Mostrar más
Espesor de la cabeza(mm)10Ancho de la manija(mm)42
Longitud de la punta(mm)26Cuerpo principal: opciónCuerpo principal
Peso(g)110Código JAN4952269101096
Mostrar menos
Número de Parte
FPH-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 140
Primavera Disponible Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø) 1 Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6
Capacidad de corte de alambre(mmø) 2 Capacidad de corte de acero inoxidable(mmø) 0.8 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Capaz de cortar alambre de aluminio(ø/mm) 4 Rendimiento de corte de alambre de color (alambre de hierro suave)(ø/mm) 1.8 Ancho de la cabeza(mm) 17
Espesor de la cabeza(mm) 10 Ancho de la manija(mm) 42 Longitud de la punta(mm) 26
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 110 Código JAN 4952269101096

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FPH-125 de la serie Alicates FIT (tipo F) con resorte.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico