(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de giro rápido tipo T

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TL-10.0

Número de Parte
TL-10.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Tipo T Modelo de punta Tipo estándar Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10
Artículo único / conjunto Objeto unico Longitud total (talla L)(mm) 313 Mango(mm) 200
Material Acero de aleación especial (Va/SNCM) Masa(g) 665 Código JAN 4952269608519

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TL-10.0 de la serie Llave de giro rápido tipo T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico