(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de llaves combinadas (juego de 9 piezas) 30729

Juego de llaves combinadas (juego de 9 piezas) 30729
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves combinadas (juego de 9 piezas) 30729, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

30729

Número de Parte
30729
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 225 / 160 / 140 / 170 / 191 / 248 / 150 / 166 / 178 Ángulo de desplazamiento(°) 15 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 9
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido (elementos) 9 Código JAN 4712818991574
Especificaciones Acabado espejo Componentes del conjunto / accesorios 8、9、10、11、12、13、14、17、19

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 30729 de la serie Juego de llaves combinadas (juego de 9 piezas) 30729.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico