(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas sólidas HSS - Broca SG-ESR, SGESR

Brocas sólidas HSS - Broca SG-ESR, SGESR
  • Descuento por volumen

El acero de alta velocidad en polvo de alta calidad y el revestimiento SG logran la mayor vida útil posible para este taladro HSS.
[Caracteristicas]
· Es un taladro de alto uso general para una amplia gama de materiales de trabajo, desde acero y acero inoxidable hasta aluminio.
· El filo optimizado, la forma de la ranura y la alta precisión logran un procesamiento estable y una alta precisión de posicionamiento del orificio.
· Logra un mecanizado de alta eficiencia basado en alta velocidad y alto avance.
[Aplicaciones]
· Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de materiales que van desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.
· Permite la perforación de alta precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SGESR2.0
SGESR2.1
SGESR2.2
SGESR2.3
SGESR2.4
SGESR2.5
SGESR2.6
SGESR2.7
SGESR2.8
SGESR2.9
SGESR3.0
SGESR3.1
SGESR3.2
SGESR3.3
SGESR3.4
SGESR3.5
SGESR3.6
SGESR3.7
SGESR3.8
SGESR3.9
SGESR4.0
SGESR4.1
SGESR4.2
SGESR4.3
SGESR4.4
SGESR4.5
SGESR4.6
SGESR4.7
SGESR4.8
SGESR4.9
SGESR5.0
SGESR5.1
SGESR5.2
SGESR5.3
SGESR5.4
SGESR5.5
SGESR5.6
SGESR5.7
SGESR5.8
SGESR5.9
SGESR6.0
SGESR6.1
SGESR6.2
SGESR6.3
SGESR6.4
SGESR6.5
SGESR6.6
SGESR6.7
SGESR6.8
SGESR6.9
SGESR7.0
SGESR7.1
SGESR7.2
SGESR7.3
SGESR7.4
SGESR7.5
SGESR7.6
SGESR7.7
SGESR7.8
SGESR7.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Dimensiones ℓ2
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.124356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.225356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.325356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.430361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.530361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.630361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.733364
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.833364
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.933364
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

333364
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.139468
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.239468
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.339468
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.439471
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.539471
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.639471
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.739471
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.843475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.943475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

443475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.143685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.243685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.347689
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.447689
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4.547689
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.647689
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.747689
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.852694
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.952694
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

552694
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.152694
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.252694
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.352694
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.457699
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.557699
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.657699
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.757699
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.857699
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.957699
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

657699
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.1638107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.2638107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3638107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.4638107
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.5638107
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.6638107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.7638107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.8698113
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.9698113
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7698113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.1698113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.2698113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.3698113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.4698113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5698113
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.6758119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.7758119
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.8758119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.9758119

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad ángulo de la punta(La licenciatura) 135
Nota(°) 31~32 Material de la herramienta FAX Tolerancia de diámetro P h7
Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico