(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Balanza electrónica para análisis Serie HR-AZ / Serie HR-A

Balanza electrónica para análisis Serie HR-AZ / Serie HR-A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Balanza electrónica para análisis Serie HR-AZ / Serie HR-A
  • Balanza electrónica para análisis Serie HR-AZ / Serie HR-A
  • Descuento por volumen

Balanza electrónica tamaño B5, compacta y fácil de manejar.
[Características]
· La puerta corrediza giratoria le permite abrir y cerrar el protector contra el viento sin ocupar espacio adicional
· Equipo estándar con interfaz RS-232C (D-Sub9P macho)
· Suma, media, máximo/mínimo, desviación estándar, etc.
· Con función de contraseña
· El USB rápido (se vende por separado: FXi-02-JA) se puede utilizar para enviar valores de peso a una computadora
· Parabrisas de gran tamaño con tratamiento antiestático, desmontable
· Batería integrada: Se puede integrar en el cuerpo de la balanza y se puede utilizar en lugares sin fuente de alimentación. (Se vende por separado: FXi-09-JA)
· Respuesta de alta velocidad de aproximadamente 2 segundos (cuando se configura en RÁPIDO). Equipado con C-SHS (sensor súper híbrido compacto) para respuesta y estabilidad a alta velocidad.
· Interfaz Ethernet: Al utilizar el FXi-08-JA, es posible realizar una comunicación bidireccional con una computadora personal en la LAN e importar los datos de múltiples balanzas a una sola computadora personal.
· Los modos de pesaje incluyen g, mg, cantidad, %, quilates y momme
· La gravedad específica se puede medir utilizando AD-1654
· Display comparador con zumbador (volumen aproximadamente 40 dB) (medido 1 m delante de la unidad principal))
[Aplicaciones]
· Ideal para desarrollo y análisis de química, medicina, etc., y líneas de producción relacionadas con medicina y alimentos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HR-100AZ

 
Número de Parte
HR-100AZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 102
Pantalla mínima(g) 0.0001 Peso único mínimo contable(g) 0.0001 Forma de placa de medida Cabeza avellanada redonda
Compatible con batería de celda seca Ninguno Función de conexión a PC Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). Dimensiones de la placa de medición (ø)(mm) 90
Función de conexión de impresora No (no se puede conectar) Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno Detalles de la especificación Modo de porcentaje (Mínimo 100% de masa: 10.0 mg)/(Visualización mínima de porcentaje: 0.01%, 0.1%, 1% (cambio automático basado en 100% de masa))
Dimensión externa (W)(mm) 198 Dimensiones externas (D)(mm) 294 Dimensiones externas (H)(mm) 315
Artículos opcionales compatibles con conexión a PC USB rápido (opcional: FXi-02-JA) Peso(kg) Tipo de contrapeso incorporado: aproximadamente 3.9 kg, tipo estándar: aproximadamente 3.5 kg Fuente de alimentación Adaptador de CA (TB248), entrada: 100 V CA (+ 10%, -15%) 50 Hz/60 Hz, consumo de energía: aproximadamente 11 VA (adaptador de CA incluido)
Características Posee una función para cálculos estadísticos, como totales, promedios, máximos y mínimos, y desviaciones estándar; Está equipado con los estándares RS-232C y viene con una pantalla comparativa y un timbre

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HR-100AZ de la serie Balanza electrónica para análisis Serie HR-AZ / Serie HR-A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico