(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidor de tono

Medidor de tono
  • Descuento por volumen

Medidor de paso para la medición general del paso del tornillo.
[Caracteristicas]
· La medición de tono se puede realizar simplemente tocando el hilo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
73794
73795
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Piezas
(Piezas)
Modelo del Producto Ángulo de hilo Masa
(g)
Características
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

26Pulgada55 ° (para tornillo Whitworth)42Muestra el número de crestas por pulgada en la hoja (4-60 crestas)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

28(mm)60°44Muestra el tono entre las crestas de la hoja (0.25-2.5 mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del cuerpo principal(mm) 68×18×15 Material Acero al carbono para herramientas Aplicación Para la medición general del paso del tornillo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico