(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo ionizador de mango de resina conductora (tipo montado en máquina)

Cepillo ionizador de mango de resina conductora (tipo montado en máquina)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: herramienta antiestática
· Cepillo largo (mm): 497
· código ENE: 4560237006627
· Longitud total (mm): 500
· Código Trusco: 307-3238

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STAC751

Número de Parte
STAC751
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Herramienta de eliminación de electricidad estática Cepillo largo(mm) 497 Longitud total(mm) 500
Largo del pelo(mm) 50 Ancho del cabello(mm) 8 Diámetro del cable(mm) 0.04
Código JAN 4560237006627 Trusco Code 307-3238 Masa(g) 240
Valor de resistencia superficial(Ω) 5.85X10-2 Características El mango está hecho de una resina plástica especial eléctricamente conductora. Toda el área es conductora de electricidad, por lo que puede instalarse en maquinaria y utilizarse como tal. La unidad principal incluye un orificio para cable a tierra. Excelente para el mecanizado montado porque se puede perforar. Aplicación Se utiliza para eliminar la electricidad estática.
Materiales / Patrón Resina conductora (Takiron TND-CV930) Material / cerdas Fibra conductora orgánica (Thunderon) Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico