(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

PC de soplador de aire ionizante

PC de soplador de aire ionizante
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de soplador
· Modelo: método de CA
· Modelo del Producto: Modelo de soplador
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 2.0
· Equilibrio iónico: ±10 V

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PC

 
Número de Parte
PC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de soplador Tipo Sistema de corriente alterna Fuente de alimentación de entrada(V) 100 AC (50/60 Hz de doble uso)
Flujo de aire máximo(m 3/min) 1.0~2.0 Balance de iones ± 10 V o menos Cantidad de generación de ozono 0,01 ppm o menos (distancia de 150 mm)
Código JAN 4546219000081 Trusco Code 365-2505 Masa(g) 2900
Características Capaz de eliminar la carga electrostática en componentes electrónicos más rápido. El mantenimiento es fácil con el cepillo de limpieza de electrodos. El circuito de equilibrio de iones automático (USPAT. Número 5, 153, 811, Patente) está incorporado. Tiene una unidad de potencia de salida estable incorporada. Viene con un ajustador de flujo de viento y filtro de aire. Aplicación Proceso de fabricación, montaje e inspección de paneles de cristal líquido. Proceso de fabricación, montaje e inspección de piezas eléctricas. Proceso de montaje y embalaje de piezas ópticas y piezas de resina para atención médica Eliminación de la electricidad estática de los productos de resina. Cantidad de contenido 1 unidad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PC de la serie PC de soplador de aire ionizante.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico