(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro de gas común para cauterizador

Cilindro de gas común para cauterizador

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 70-59
  • 70-60
  • Descuento por volumen

Llana conforme: 60 A, 91 A, 91B, 90 A, 90B, 90C, N-70A, N-70B, 72 A, 82 A
Característica: Cilindro de gas regular fabricado exclusivamente para KoteLyzer.
Modelo del Producto: Productos relacionados
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cilindro de gas común para cauterizador, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

70-60

Número de Parte
70-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 pieza (480 ml)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Artículo relacionado Paleta conforme 60A、91A、91B、90A、90B、90C、N-70A、N-70B、72A、82A Capacidad(ml) 480
Código JAN 4933505910603 Trusco Code 276-5179 Masa(g) 270
Características Cilindro de gas regular hecho exclusivamente para el KoteLyzer. Cantidad de contenido 1 pieza (480 ml)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico