(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Extractor de engranajes
· Tipo de parte: Cuerpo
· Escribe: Garra de 2 piezas / garra fina
· Característica: Extractor universal de dos brazos tipo garra fina. El brazo deslizante se puede fijar en la ubicación deseada para alinearlo con el trabajo con solo presionar un botón. Tiene una excelente precisión de mecanizado del husillo y admite un funcionamiento suave. Para esto no se requiere lubricación.
· Material: Acero especial dedicado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
1787F-9 |
1787F-13 |
1787F-16 |
1787F-20 |
1787F-25 |
Cargando…
tipo de producto | Extractor de engranajes | Cuerpo principal, productos relacionados | Cuerpo principal | Tipo de detalles | 2 pc garra / garra delgada |
---|---|---|---|---|---|
Características | Extractor universal de dos brazos tipo garra delgada. El brazo deslizante se puede fijar en la ubicación deseada para alinearse con el trabajo con solo presionar un botón. Tiene una excelente precisión de mecanizado del husillo y admite un funcionamiento suave. No se requiere lubricación para este súper acero nitrurado. | Material | Acero especial dedicado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente