(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de herramientas - tipo compartimentada, larga, resina, LG-500

Caja de herramientas - tipo compartimentada, larga, resina, LG-500
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Caja de piezas
· Masa (sol): 325
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 513 × 109 × 44
· Escribe: Tipo estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LG-500
LG-620
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Tipo de detalles Dimensiones internas efectivas, ataque frontal
(mm)
Dimensión efectiva de profundidad interior
(mm)
Dimensión efectiva de altura interior
(mm)
Número máximo de marcos Código JAN Código de orden Características Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513X109X44325Tipo estándar5001004034963189146999423-9890Perfecto para artículos largos.Partición: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

629X129X50555Tipo largo6201204544963189154727356-8831Perfecto para artículos largos. Viene con un mango.Partición: 3 piezas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de piezas Material del cuerpo principal Polipropileno (PP)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico