(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adjuntar caso A3

Adjuntar caso A3
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Caja de herramientas hecha de resina.
· Masa (sol): 1138
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 468 × 344 × 105
· Color de la caja: Negro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-3

Número de Parte
A-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)(mm) 468X344X105
Color Negro Masa(g) 1138 Dimensiones internas efectivas, ataque frontal(mm) 450
Dimensión efectiva de profundidad interior(mm) 320 Dimensión efectiva de altura interior(mm) 75 Código JAN 4963189302470
Código de orden 402-8678 Características Sin placa de partición (tipo libre). Estuche adjunto que se adapta perfectamente a papel de tamaño A3. Material del cuerpo principal Copolímero resistente a los golpes (PP)
Material de la tapa Copolímero resistente a los golpes (PP) Material de la manija Copolímero resistente a los golpes (PP) Material de tapón Copolímero resistente a los golpes (PP)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-3 de la serie Adjuntar caso A3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico