(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adjuntar caso B5

Adjuntar caso B5
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Caja de herramientas hecha de resina.
· Masa (sol): 378
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 287 × 221 × 78
· Color de la caja: Claro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B5

Número de Parte
B5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)(mm) 287X221X78
Color Claro Masa(g) 378 Dimensiones internas efectivas, ataque frontal(mm) 278
Dimensión efectiva de profundidad interior(mm) 204 Dimensión efectiva de altura interior(mm) 55 Código JAN 4963189302456
Código de orden 402-8694 Características Tipo claro que permite que los contenidos se vean fácilmente. Se pueden almacenar papeles de tamaño B5. Sin divisores (tipo libre). Material del cuerpo principal Polipropileno (PP)
Material de la tapa Polipropileno (PP) Material de la manija Polipropileno (PP) Material de tapón Copolímero resistente a los golpes (PP)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B5 de la serie Adjuntar caso B5.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico