(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

"Caja de novedades" (talla M)

"Caja de novedades" (talla M)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 103152-R
  • 103176-Y
  • 103169-B
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Caja de herramientas hecha de resina.
· Masa (sol): 378
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 270 × 147 × 87
· Dimensiones interiores efectivas, fachada (mm): 256

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
103152-R
103169-B
103176-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Código JAN Código de orden
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Claro / rojo4963189103152402-8643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Azul claro4963189103169402-8651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Claro / amarillo4963189103176402-8660

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)(mm) 270X147X87
Masa(g) 378 Dimensiones internas efectivas, ataque frontal(mm) 256 Dimensión efectiva de profundidad interior(mm) 128
Dimensión efectiva de altura interior(mm) 30 Características Ideal como caja de herramientas ligera para cuchillas, destornilladores, etc. La bandeja interior es extraíble. Material del cuerpo principal Polipropileno (PP)
Material de la manija Copolímero resistente a los golpes (PP) Material de la bandeja interior Copolímero resistente a los golpes (PP) Accesorio Bandeja interior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico