(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Equipaje de cintura

Equipaje de cintura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 75592
  • 75593
  • 75594
  • 75595
  • 75596
  • 75597
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Portaherramientas/bolsa
· Masa (sol): 140
· Ancho (mm): 132
· código ENE: 4969402755962

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

75596

Número de Parte
75596
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Masa(g) 140
Ancho(mm) 132 Altura(mm) 237 Profundidad(mm) 55
Ancho de la correa(mm) 45–60 Código JAN 4969402755962 Trusco Code 390-1084
Características Caja de piezas pequeñas que proporciona una mejora funcional. Hecho de aluminio para que no se tuerza. Viene con un mosquetón.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 75596 de la serie Equipaje de cintura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico