(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de herramientas - tipo cantilever, acero, azul, 190 L

Caja de herramientas - tipo cantilever, acero, azul, 190 L
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: caja de herramientas de acero
· Masa (sol): 5200
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 530 × 200 × 200
· Color de la caja: Azul

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

190L

Número de Parte
190L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)(mm) 530X200X200
Color de la caja Azul Masa(g) 5200 Dimensiones internas efectivas, ataque frontal(mm) 523
Dimensión efectiva de profundidad interior(mm) 197 Dimensión efectiva de altura interior(mm) 100 Código JAN 4000896007462
Código de orden 439-2710 Características El diseño mejorado de la caja de almacenamiento de metal presenta un llamativo azul HAZET. El acabado horneado aumenta tanto la calidad del aspecto del producto como su durabilidad. Bloqueo de cilindro (se vende por separado) Montable

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 190L de la serie Caja de herramientas - tipo cantilever, acero, azul, 190 L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico