(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves dinamométricas - tipo preestablecido, alta precisión, 6100-CT

Llaves dinamométricas - tipo preestablecido, alta precisión, 6100-CT
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Tipo preestablecido
· Dirección de carga: Derecho
· Precisión del par (±%): 2
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
· Accesorio: Caja de resina de almacenamiento.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6109-2CT
6110-1CT
6111-1CT
6121-1CT
6122-1CT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Ángulo de inserción
(mm)
Graduación mínima
(Nm)
Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4~406.350.42564000896080564439-39610.40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5–609.50.53354000896025022439-41270.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~1209.513894000896025077439-41350.89
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20~12012.714354000896025220439-41511.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40–20012.715434000896025268439-42241.32

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Molde preestablecido Dirección de carga Derecho Precisión de par(±%) 2
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Material y acabado Cabeza / manga: acero al cromo vanadio (Cr-V), empuñadura: resina reforzada Accesorio Caja de resina de almacenamiento
Características La gestión de par de alta precisión se realiza fácilmente. Un sonido de clic y vibración en el momento de la liberación le permiten al usuario saber que se alcanzó el valor establecido. Un acero al cromo-vanadio ligero y resistente y un agarre de plástico reforzado logran un peso ligero y un equilibrio excelente. Aplicación Gestión general del par de apriete a gestión precisa del par.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico