(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de vaso - tipo T/L, mango deslizante, 915

Llaves de vaso - tipo T/L, mango deslizante, 915
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Asa de un solo artículo
· Usar: Manual de operación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mango deslizante tipo T, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

915

 
Número de Parte
915
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 12.7
Longitud total (dimensión L)(mm) 298 Código JAN 4000896046072 Trusco Code 439-6588
Masa(g) 382 Características Manillar con cabezal de inserción deslizante. Se puede usar como manija de tipo T o L, dependiendo del posicionamiento. Acabado satinado para evitar el deslizamiento en la mano debido al aceite.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 915 de la serie Llaves de vaso - tipo T/L, mango deslizante, 915.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico