(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llaves de vaso - barra rompedora con mango flexible

Llaves de vaso - barra rompedora con mango flexible
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Asa de un solo artículo
· Usar: Manual de operación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mango giratorio, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
8814
914-15
914-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (mm) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52504000896042036439-5506209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.73964000896046027439-6561716
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.74724000896046041439-6570847

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Características La cabeza insertada por la articulación de la bisagra se puede girar libremente. Este producto es ideal para cuando las cabezas de trinquete no encajan o cuando el trabajo se realiza en un espacio reducido o un ángulo de giro incómodo. Se incluye un agarre de plástico para evitar el deslizamiento en la mano y permitir una fácil aplicación de potencia.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico