(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mango de trinquete giratorio (tapón cuadrado de 12,7 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

916GK

 
Número de Parte
916GK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 12.7
Longitud total (dimensión L)(mm) 270 El número de dientes(hoja) 32 Código JAN 4000896046201
Trusco Code 439-6596 Masa(g) 703 Características Este es un trinquete con mecanismo de giro (articulación articulada). El agarre de resina evita que la mano se deslice y facilita la aplicación de fuerza suave. Los engranajes aún se sienten ligeros a pesar de que están estructurados para priorizar la resistencia a la carga.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 916GK de la serie Mango de trinquete giratorio (tapón cuadrado de 12,7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico