(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta De Trinquete - Ángulo inserción 6.35 mm.

Herramienta De Trinquete - Ángulo inserción 6.35 mm.
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Asa de un solo artículo
· Usar: Manual de operación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mango de trinquete (ángulo de inserción de 6,35 mm), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

863Q

Número de Parte
863Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 6.35
Longitud total (dimensión L)(mm) 100 El número de dientes(hoja) 20 Código JAN 4000896063482
Trusco Code 439-4763 Masa(g) 70 Características Mango de trinquete en forma de T. Adjunte la extensión y úsela como herramienta de mango en T. O conecte el soporte del grifo y úselo como un soporte del grifo con función de trinquete.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 863Q de la serie Herramienta De Trinquete - Ángulo inserción 6.35 mm..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico