(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de extensión (tipo de giro)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

919-10

Número de Parte
919-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Barra de extensión de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) Cóncavo / Convexo 12.7
Forma del zócalo Tipo de articulación Longitud total (dimensión L)(mm) 248 Tipo de detalles Ángulo de inserción 12.7 mm
Código JAN 4000896046454 Trusco Code 439-6715 Masa(g) 348
Características Herramienta de extensión de enchufe. La extensión recta permite el acceso a lugares estrechos y profundos. El ángulo de giro se establece en 8 ° para un equilibrio entre resistencia y conveniencia. Menos susceptible a la distorsión y altamente duradero.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 919-10 de la serie Barra de extensión (tipo de giro).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico