(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de tubo cuadradas - barra de extensión con bola de bloqueo, cromadas

Llaves de tubo cuadradas - barra de extensión con bola de bloqueo, cromadas
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Barra de extensión de un solo elemento
· Usar: Manual de operación
· Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje)(mm): Cóncavo/convexo 12,7, cóncavo/convexo 19,0, cóncavo/convexo 25,4, cóncavo/convexo 6,35, cóncavo/convexo 9,5
· Forma del zócalo: Tipo de articulación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la barra de extensión, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1017-8
868
868-16
8821-12
917-5
918-23
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (mm) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Tipo de detalles Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cóncavo / Convexo 19.0200Ángulo de inserción 19.0 mm4000896002016439-2396685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cóncavo / Convexo 6.35147Ángulo de inserción 6.35 mm4000896038794439-482855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cóncavo / Convexo 6.35402Ángulo de inserción 6.35 mm4000896076727439-4836168
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cóncavo / Convexo 9.5304Ángulo de inserción 9.5 mm4000896042326439-5590238
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cóncavo / Convexo 12.7123Ángulo de inserción 12.7 mm4000896046386439-6677190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cóncavo / Convexo 12.7575Ángulo de inserción 12.7 mm4000896046423439-6693800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Barra de extensión de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo Tipo de articulación
Características Herramienta de extensión de enchufe. Utiliza completamente la capacidad del zócalo sin traqueteo. Menos susceptible a la distorsión y muy duradero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico