(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llaves de vaso - profundas de 6 puntas, acero al cromo-vanadio, 880LG-13

Llaves de vaso - profundas de 6 puntas, acero al cromo-vanadio, 880LG-13
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Enchufe de un solo artículo
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: Hexagonal
· Ancho plano (dimensión S): 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,30,32,4.0,5.0,5.5,6.0,7.0,8,8.0,9,Rango de frecuencia de salida: 10Hz a 1MHz (5 rangos),Formas de onda de salida: onda cuadrada y onda sinusoidal,amplitud de salida: para onda sinusoidal,5 Vrms o más (cuando la carga es 600 +¬)/para onda cuadrada,10 Vpp o más (sin carga),Precisión de la frecuencia de salida: precisión del dial -¦ (3% + 1 Hz), (precisión para marcar 10 y 100 lugares),Impedancia de salida: aprox. . 600 +¬,atenuador: 0,-10,-20,-30,-40,-50 (dB) (cuando se aplica lo siguiente: seis pasos, precisión -¦1 dB y carga 600 +¬),Tiempo/simetría de arranque y apagado: 200 ns o menos/ - ¦5% (cuando 1 kHz, a máxima salida)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el casquillo profundo (tipo hexagonal), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
880LG-13
900LG-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (mm) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Tipo de detalles Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51354Ángulo de inserción 9.5 mm4000896040728439-507761
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.73285Ángulo de inserción 12.7 mm4000896049660439-6138368

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Características Hexágono profundo (6 puntos), ideal para pernos y tuercas ubicados en espacios estrechos. Debido al perfil de tracción (estructura que recibe torque dentro de la superficie hexagonal), se pueden trabajar los pernos y tuercas con precisión. El moleteado alrededor del zócalo reduce el deslizamiento causado por la grasa durante el manejo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico