(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de tubo: juego de llaves de 38 piezas, 6 puntos, 856-1

Llaves de tubo: juego de llaves de 38 piezas, 6 puntos, 856-1
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: Hexagonal
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves de tubo (tipo de 6 lados / ángulo de inserción de 6,35 mm), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

856-1

Número de Parte
856-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer producto Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 6.35
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Establecer contenido(Punto) 38 Código JAN 4000896164813
Trusco Code 439-4704 Masa(g) 790/set Características Este es un conjunto compacto y completo con un excelente diseño y funcionalidad que se puede utilizar en una amplia gama de campos, como maquinaria de precisión y equipos electrónicos. La resina azul reforzada cubierta con caucho negro evita que la caja se deslice inesperadamente durante el trabajo y evita la interferencia con partes externas al transportarla y almacenarla.
Manejar contenidos Manija de trinquete (863P), barra de extensión (55, 101.4 mm), junta universal, manija de destornillador (134 mm), zócalo de adaptador de broca, adaptador de zócalo Contenido de bits(mm) 6,35 mm hex 3, 4, 5, 6, 7/(-) 0.6x4.5, 1.2x4.5, 1.2x6.5, 1.2x8/(+) PH1, PH2, PH3/Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3/Torx® con orificio T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H Contenido del zócalo(mm) 6 Sq .: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 856-1 de la serie Llaves de tubo: juego de llaves de 38 piezas, 6 puntos, 856-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico